Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.71 € | 1 | 6 giorni | 2 | 15 | 47 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
58.56 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 15 | 47 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
58.56 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 16 | 48 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
67.43 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 16 | 48 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
58.56 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 17 | 49 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
58.56 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 17 | 49 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
69.50 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 17 | 49 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
78.38 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 19 | 51 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
78.38 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 19 | 51 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
69.50 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 19 | 51 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
69.50 € | 1 | 6 giorni | 3 | 19 | 51 | A gambo dritto | 3 | ||
85.61 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 21 | 53 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
76.72 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 21 | 53 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
85.61 € | 1 | 8 giorni | 3.3 | 21 | 53 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
76.72 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
76.72 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
86.06 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
86.06 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
86.06 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
86.06 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
94.93 € | 1 | 6 giorni | 4 | 27 | 59 | A gambo dritto | 4 | ||
96.17 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 27 | 71 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
96.17 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 27 | 71 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
96.19 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 31 | 75 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
96.19 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 31 | 75 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
104.89 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 31 | 75 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
99.30 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 31 | 75 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
99.30 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 31 | 75 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
108.00 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 33 | 77 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
108.00 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 33 | 77 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
99.33 € | 1 | 10 giorni | 5 | 38 | 82 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
118.36 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 38 | 82 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
118.36 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 38 | 82 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
118.36 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 38 | 82 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
118.36 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 38 | 82 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
118.36 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 38 | 82 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
129.69 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 41 | 85 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
129.69 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 41 | 85 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
129.69 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 41 | 85 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
129.69 € | 1 | 10 giorni | 5.9 | 41 | 85 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
129.69 € | 1 | 6 giorni | 6 | 41 | 85 | A gambo dritto | 6 | ||
141.13 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 41 | 85 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
149.55 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 41 | 85 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
141.13 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 41 | 85 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
141.13 € | 1 | 7 giorni | 6.5 | 41 | 85 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
149.84 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 43 | 87 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
149.84 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 43 | 87 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
149.84 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 43 | 87 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
149.84 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 43 | 87 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
158.26 € | 1 | 6 giorni | 7 | 43 | 87 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
166.96 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | 45 | 89 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
158.57 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 45 | 89 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
158.57 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 45 | 89 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
158.57 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | 45 | 89 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
158.57 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 45 | 89 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
116.88 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 48 | 92 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
116.88 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 48 | 92 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
116.88 € | 1 | 7 giorni | 7.8 | 48 | 92 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
116.88 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | 48 | 92 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
122.73 € | 1 | 10 giorni | 8 | 48 | 92 | A gambo dritto | 8 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 118 |
Units Ordered(Book) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali