Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DLCMD0.5 |
DLCMD0.6 |
DLCMD0.7 |
DLCMD0.8 |
DLCMD0.9 |
DLCMD1.0 |
DLCMD1.1 |
DLCMD1.2 |
DLCMD1.3 |
DLCMD1.4 |
DLCMD1.5 |
DLCMD1.6 |
DLCMD1.7 |
DLCMD1.8 |
DLCMD1.9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.48 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 6 | 44 | ||
47.48 € | 1 | 8 giorni | 0.6 | 7 | 44 | ||
47.48 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 9 | 44 | ||
47.48 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 10 | 44 | ||
47.48 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 11 | 44 | ||
37.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 12 | 47 | |
47.84 € | 1 | 7 giorni | 1.1 | 14 | 47 | ||
47.48 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 15 | 47 | ||
59.34 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 15 | 47 | ||
47.48 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 15 | 47 | ||
47.48 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | 15 | 47 | ||
52.71 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 15 | 47 | ||
52.71 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 15 | 47 | ||
52.71 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 15 | 47 | ||
52.71 € | 1 | 7 giorni | 1.9 | 15 | 47 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | N/A |
shank diameter Ds(mm) | 3 | tip angle(Degree) | 120 | Units Ordered(Book) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali