Punta Aqua Drill EX con foro per olio 3D AQDEXOH3D (Codici componente)

Punta Aqua Drill EX con foro per olio 3D AQDEXOH3D
Aqua Drill EX series solid carbide drills with internal coolant.
[Features]
· Aqua Drill EX based new flute shape adopted to achieve excellent chipping breakup.
· Aqua EX coating achieves stable long life.
[Applications]
· Stable processing of mild steel to high hardness materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXOH3D0300
AQDEXOH3D0310
AQDEXOH3D0320
AQDEXOH3D0330
AQDEXOH3D0340
AQDEXOH3D0350
AQDEXOH3D0360
AQDEXOH3D0370
AQDEXOH3D0380
AQDEXOH3D0390
AQDEXOH3D0400
AQDEXOH3D0410
AQDEXOH3D0420
AQDEXOH3D0430
AQDEXOH3D0440
AQDEXOH3D0450
AQDEXOH3D0460
AQDEXOH3D0470
AQDEXOH3D0480
AQDEXOH3D0490
AQDEXOH3D0500
AQDEXOH3D0510
AQDEXOH3D0520
AQDEXOH3D0530
AQDEXOH3D0540
AQDEXOH3D0550
AQDEXOH3D0560
AQDEXOH3D0570
AQDEXOH3D0580
AQDEXOH3D0590
AQDEXOH3D0600
AQDEXOH3D0610
AQDEXOH3D0620
AQDEXOH3D0630
AQDEXOH3D0640
AQDEXOH3D0650
AQDEXOH3D0660
AQDEXOH3D0670
AQDEXOH3D0680
AQDEXOH3D0690
AQDEXOH3D0700
AQDEXOH3D0710
AQDEXOH3D0720
AQDEXOH3D0730
AQDEXOH3D0740
AQDEXOH3D0750
AQDEXOH3D0760
AQDEXOH3D0770
AQDEXOH3D0780
AQDEXOH3D0790
AQDEXOH3D0800
AQDEXOH3D0810
AQDEXOH3D0820
AQDEXOH3D0830
AQDEXOH3D0840
AQDEXOH3D0850
AQDEXOH3D0860
AQDEXOH3D0870
AQDEXOH3D0880
AQDEXOH3D0890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

145.64 €

1 6 giorni 31768A gambo dritto3

145.67 €

1 6 giorni 3.12072Punta a gambo dritto4

145.67 €

1 6 giorni 3.22072Punta a gambo dritto4

145.67 €

1 6 giorni 3.32072Punta a gambo dritto4

145.67 €

1 6 giorni 3.42072Punta a gambo dritto4

145.67 €

1 6 giorni 3.52072Punta a gambo dritto4

149.41 €

1 6 giorni 3.62272Punta a gambo dritto4

149.41 €

1 6 giorni 3.72272Punta a gambo dritto4

149.41 €

1 6 giorni 3.82272Punta a gambo dritto4

149.41 €

1 6 giorni 3.92272Punta a gambo dritto4

149.41 €

1 6 giorni 42272A gambo dritto4

159.45 €

1 6 giorni 4.12580Punta a gambo dritto5

159.45 €

1 6 giorni 4.22580Punta a gambo dritto5

159.45 €

1 6 giorni 4.32580Punta a gambo dritto5

159.45 €

1 6 giorni 4.42580Punta a gambo dritto5

159.45 €

1 6 giorni 4.52580Punta a gambo dritto5

160.69 €

1 6 giorni 4.62780Punta a gambo dritto5

160.69 €

1 6 giorni 4.72780Punta a gambo dritto5

160.69 €

1 6 giorni 4.82780Punta a gambo dritto5

160.69 €

1 6 giorni 4.92780Punta a gambo dritto5

160.69 €

1 6 giorni 52780A gambo dritto5

120.16 €

1 6 giorni 5.12782Punta a gambo dritto6

120.16 €

1 6 giorni 5.22782Punta a gambo dritto6

120.16 €

1 6 giorni 5.32782Punta a gambo dritto6

120.16 €

1 6 giorni 5.42782Punta a gambo dritto6

120.16 €

1 6 giorni 5.52782Punta a gambo dritto6

121.90 €

1 6 giorni 5.63082Punta a gambo dritto6

121.90 €

1 6 giorni 5.73082Punta a gambo dritto6

121.90 €

1 6 giorni 5.83082Punta a gambo dritto6

121.90 €

1 6 giorni 5.93082Punta a gambo dritto6

121.90 €

1 6 giorni 63082A gambo dritto6

129.81 €

1 6 giorni 6.13288Punta a gambo dritto7

129.81 €

1 6 giorni 6.23288Punta a gambo dritto7

129.81 €

1 6 giorni 6.33288Punta a gambo dritto7

129.81 €

1 6 giorni 6.43288Punta a gambo dritto7

129.81 €

1 6 giorni 6.53288Punta a gambo dritto7

132.42 €

1 6 giorni 6.63588Punta a gambo dritto7

132.42 €

1 6 giorni 6.73588Punta a gambo dritto7

132.42 €

1 6 giorni 6.83588Punta a gambo dritto7

132.42 €

1 6 giorni 6.93588Punta a gambo dritto7

138.38 €

1 6 giorni 73588A gambo dritto7

143.84 €

1 6 giorni 7.13794Punta a gambo dritto8

143.84 €

1 6 giorni 7.23794Punta a gambo dritto8

143.84 €

1 6 giorni 7.33794Punta a gambo dritto8

143.84 €

1 6 giorni 7.43794Punta a gambo dritto8

143.84 €

1 6 giorni 7.53794Punta a gambo dritto8

147.31 €

1 6 giorni 7.64094Punta a gambo dritto8

147.31 €

1 6 giorni 7.74094Punta a gambo dritto8

147.31 €

1 6 giorni 7.84094Punta a gambo dritto8

147.31 €

1 6 giorni 7.94094Punta a gambo dritto8

147.31 €

1 6 giorni 84094A gambo dritto8

158.76 €

1 6 giorni 8.142100Punta a gambo dritto9

158.76 €

1 6 giorni 8.242100Punta a gambo dritto9

158.76 €

1 6 giorni 8.342100Punta a gambo dritto9

158.76 €

1 6 giorni 8.442100Punta a gambo dritto9

158.76 €

1 6 giorni 8.542100Punta a gambo dritto9

161.37 €

1 6 giorni 8.645100Punta a gambo dritto9

161.37 €

1 6 giorni 8.745100Punta a gambo dritto9

161.37 €

1 6 giorni 8.845100Punta a gambo dritto9

161.37 €

1 6 giorni 8.945100Punta a gambo dritto9

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole Disponibile tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Supporto tecnico