Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.61 € | 1 | 6 giorni | 3 | 33 | 81 | A gambo dritto | 3 | ||
146.12 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 38 | 92 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
146.12 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 38 | 92 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
146.12 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 38 | 92 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
146.12 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 38 | 92 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
146.12 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 38 | 92 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
147.86 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 44 | 92 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
147.86 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 44 | 92 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
147.86 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 44 | 92 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
147.86 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 44 | 92 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
147.86 € | 1 | 6 giorni | 4 | 44 | 92 | A gambo dritto | 4 | ||
152.29 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 49 | 105 | Punta a gambo dritto | 5 | ||
152.29 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 49 | 105 | Punta a gambo dritto | 5 | ||
152.29 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 49 | 105 | Punta a gambo dritto | 5 | ||
152.29 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 49 | 105 | Punta a gambo dritto | 5 | ||
152.29 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 49 | 105 | Punta a gambo dritto | 5 | ||
154.02 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 55 | 105 | Punta a gambo dritto | 5 | ||
154.02 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 55 | 105 | Punta a gambo dritto | 5 | ||
154.02 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 55 | 105 | Punta a gambo dritto | 5 | ||
154.02 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 55 | 105 | Punta a gambo dritto | 5 | ||
127.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 55 | 105 | A gambo dritto | 5 | |
161.96 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 60 | 118 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
161.96 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 60 | 118 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
161.96 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 60 | 118 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
161.96 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 60 | 118 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
161.96 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 60 | 118 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
174.14 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 66 | 118 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
174.14 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 66 | 118 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
174.14 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 66 | 118 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
174.14 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 66 | 118 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
174.14 € | 1 | 6 giorni | 6 | 66 | 118 | A gambo dritto | 6 | ||
174.29 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 71 | 130 | Punta a gambo dritto | 7 | ||
174.29 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 71 | 130 | Punta a gambo dritto | 7 | ||
174.29 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 71 | 130 | Punta a gambo dritto | 7 | ||
174.29 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 71 | 130 | Punta a gambo dritto | 7 | ||
174.29 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 71 | 130 | Punta a gambo dritto | 7 | ||
177.77 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 77 | 130 | Punta a gambo dritto | 7 | ||
177.77 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 77 | 130 | Punta a gambo dritto | 7 | ||
177.77 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 77 | 130 | Punta a gambo dritto | 7 | ||
177.77 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 77 | 130 | Punta a gambo dritto | 7 | ||
177.77 € | 1 | 6 giorni | 7 | 77 | 130 | A gambo dritto | 7 | ||
189.25 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | 82 | 142 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
189.25 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 82 | 142 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
189.25 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 82 | 142 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
189.25 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | 82 | 142 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
189.25 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 82 | 142 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
194.47 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 88 | 142 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
194.47 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 88 | 142 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
194.47 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 88 | 142 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
194.47 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | 88 | 142 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
194.47 € | 1 | 6 giorni | 8 | 88 | 142 | A gambo dritto | 8 | ||
208.62 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | 93 | 154 | Punta a gambo dritto | 9 | ||
208.62 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | 93 | 154 | Punta a gambo dritto | 9 | ||
208.62 € | 1 | 6 giorni | 8.3 | 93 | 154 | Punta a gambo dritto | 9 | ||
208.62 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | 93 | 154 | Punta a gambo dritto | 9 | ||
208.62 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 93 | 154 | Punta a gambo dritto | 9 | ||
213.83 € | 1 | 6 giorni | 8.6 | 99 | 154 | Punta a gambo dritto | 9 | ||
213.83 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | 99 | 154 | Punta a gambo dritto | 9 | ||
213.83 € | 1 | 7 giorni | 8.8 | 99 | 154 | Punta a gambo dritto | 9 | ||
213.83 € | 1 | 6 giorni | 8.9 | 99 | 154 | Punta a gambo dritto | 9 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | Disponibile | tip angle(Degree) | 135 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali