• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Unilon Disc φ180【5 Pezzi per confezione】

Unilon Disc φ180
  • Sconto volumi elevati

Ideal for blurring scratches and cleaning.

[Features]
· Polishes without causing deep scratches, making it suitable for blurring scratches and cleaning.
· Flexible and fits perfectly to curved surfaces as well.
· We also manufacture a straight type with soft contact.
· Abrasive grain-free type containing no abrasive grains can also be manufactured

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ND180M7
ND180M10
ND180M11
ND180M13
ND180S7
ND180S10
ND180S11
ND180S13
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?work material Particle Size
(#)
Texture Details Type Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

115.64 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎] / Aluminum[◎]120coarseMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

115.64 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎]240Second cutMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

115.64 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]320FineMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

115.64 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]600For finishingMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

104.62 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎] / Aluminum[◎]120coarseS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

104.62 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎]240Second cutS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

104.62 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]320FineS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

104.62 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 23 giorni Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]600For finishingS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Non-woven fabric disc Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22
abrasive grain Not applicable

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico