Foglio diamantato con elettrodeposizione

Foglio diamantato con elettrodeposizione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Ideal for polishing ceramic, glass, cemented carbide and stone.

[Features]
· Cut freely to the necessary dimensions for use.
· There are 3 patterns, whole surface, φ1, and φ2, for electrodeposition

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSD-AB6
KSD-AB9
KSD-AB12
KSD-AB13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

265.40 €

1 5 giorni 100

268.07 €

1 26 giorni 180

174.92 €

1 29 giorni 400

195.10 €

1 29 giorni 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Foglio per elettrodeposizione Usage Lucidatura a mano Abrasive material Diamante
Width(mm) 150 Length(mm) 230 Type Double-sided tape type
Diamond Pattern Fully electro-deposition processed For wet/dry processes Dry/Wet Types Supported Packaging Quantity(Sheets) 1
Application Ideal for precision polishing work of hard materials.

Supporto tecnico