Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DN3010 |
DN3011 |
DN3013 |
DN3014 |
DN3015 |
DN3017 |
DN307 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.47 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 240 | ||
3.47 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 320 | ||
3.47 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 600 | ||
3.47 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 800 | ||
3.47 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 1000 | ||
27.86 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 40 giorni | 1500 | |
3.16 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 120 |
Loading...
Type | Disco in tessuto non tessuto | Outer diameter Dimensions(mm) | 30 | Internal Diameter(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Packaging Quantity(Sheets) | 25 | Explanatory Notes | * 1 c/s with 1 Rubber Pad and Arbor |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali