Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SG-ND100M7 |
SG-ND100M10 |
SG-ND100M11 |
SG-ND100M13 |
SG-ND100S7 |
SG-ND100S10 |
SG-ND100S11 |
SG-ND100S13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Particle Size (#) | Texture | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.18 € | 5 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio inox[◎] / Acciaio legato[◎] / Alluminio[◎] | 120 | coarse | MIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth) | ||
55.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 18 giorni | Acciaio inox[◎] / Acciaio legato[◎] | 240 | Second cut | MIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth) | |
21.43 € | 5 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio inox[◎] / Acciaio legato[◎] | 320 | Fine | MIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth) | ||
19.23 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox[◎] / Acciaio legato[◎] | 600 | For finishing | MIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth) | ||
15.38 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox[◎] / Alluminio[○] / Materiale pietra[○] | 120 | coarse | S (Nylon Nonwoven Fabric) | ||
14.94 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox[◎] / Alluminio[○] / Materiale pietra[○] | 240 | Second cut | S (Nylon Nonwoven Fabric) | ||
14.85 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox[◎] / Acciaio legato[○] | 320 | Fine | S (Nylon Nonwoven Fabric) | ||
14.85 € | 5 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio inox[◎] / Acciaio legato[◎] | 600 | For finishing | S (Nylon Nonwoven Fabric) |
Loading...
Type | Disco in tessuto non tessuto | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | Non applicabile | Saving Type | ○ | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Maximum Number of Rotation(min-1) | 8000 |
Configura
Proprietà di base
work material
Particle Size(#)
Texture
Details Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali