Unilon Disc (S / M)

Unilon Disc (S / M)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • S Type
  • M Type
  • Sconto volumi elevati
Ideal for blurring scratches and cleaning.

[Features]
· For blurring scratches and cleaning.
· Polishing without making deep scratches.
· Flexible and fits perfectly to curved surfaces as well.
· We also manufacture a straight type with soft contact.
· Abrasive grain-free type containing no abrasive grains can also be manufactured

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ND100S7
ND100S10
ND100S11
ND100S13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Particle Size
(#)
Texture

17.52 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎]120coarse

17.52 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎]240Second cut

17.52 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎] / Brass / Gunmetal[◎]320Fine

17.01 €

5 Disponibile 8 giorni Acciaio inox[◎]600For finishing

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Non applicabile Details Type S (Nylon Nonwoven Fabric) Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Supporto tecnico