Fresa a testa sferica X's Geo, gambo lungo, 2GEOLSR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2GEOLSR0.5
2GEOLSR1
2GEOLSR1.5
2GEOLSR2
2GEOLSR2.5
2GEOLSR3
2GEOLSR3.5
2GEOLSR4
2GEOLSR5
2GEOLSR6
2GEOLSR7
2GEOLSR8
2GEOLSR9
2GEOLSR10
2GEOLSR12.5
2GEOLSR15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Under-head Length ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Outer Diameter Tolerance
(mm)

68.38 €

6 giorni 0.51.5801640~-0.0316110

73.11 €

6 giorni 13901060~-0.0310215

81.87 €

6 giorni 1.54.51201260~-0.0312315

100.41 €

6 giorni 261201560~-0.0315415

84.54 €

6 giorni 2.57.51402060~-0.0320515

91.60 €

4 giorni 39160-60~-0.03-6-

104.51 €

6 giorni 3.5111602580~-0.0325720

123.88 €

6 giorni 412180-80~-0.03-8-

150.31 €

6 giorni 515200-100~-0.03-10-

196.59 €

6 giorni 618200-120~-0.03-12-

288.61 €

6 giorni 72123050160~-0.035014-

313.67 €

6 giorni 824230-160~-0.03-16-

416.29 €

6 giorni 92723065200~-0.04651820

442.75 €

4 giorni 1030230-200~-0.04-20-

801.83 €

6 giorni 12.538230-250~-0.04-25-

1,150.45 €

6 giorni 1545230100320~-0.041003020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico