• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio a spirale G a gambo lungo GSPL

Maschio a spirale G a gambo lungo GSPL

From general steel to difficult-to-cut materials, this coated tap allows high-speed, high-efficiency threading of blind holes.
[Features]
· Adopts powdered high-speed steel with excellent wear resistance.
· Tap with TiN coating on the surface and stable service life due to high-speed and high-efficiency threading.
· Special relief prevents over-cutting due to excessive advancement of the tap.
[Applications]
· For standard dimensions, it is used when the protrusion length is insufficient.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSPL3M0.5X100
GSPL4M0.7X100
GSPL5M0.8X100
GSPL5M0.8X120
GSPL6M1X100
GSPL6M1X120
GSPL8M1X100
GSPL8M1X120
GSPL8M1X150
GSPL8M1.25X120
GSPL8M1.25X150
GSPL10M1.5X100
GSPL10M1.5X120
GSPL10M1.5X150
GSPL10M1.25X100
GSPL10M1.25X120
GSPL10M1.25X150
GSPL12M1.5X100
GSPL12M1.5X150
GSPL12M1.75X100
GSPL12M1.75X150
GSPL14M2X150
GSPL16M2X150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)
Model Type
(Type)

50.53 €

4 giorni M30.51004G63.5182.31

40.75 €

4 giorni M40.71005G64.9203.051

35.57 €

4 giorni M50.81005.5G65.6223.91

43.16 €

6 giorni M50.81205.5G65.6223.91

31.13 €

4 giorni M611006G67244.71

39.29 €

6 giorni M611206G67244.71

38.35 €

4 giorni M811006.2G78.753462

47.16 €

6 giorni M811206.2G78.753462

62.76 €

6 giorni M811506.2G78.753462

47.16 €

6 giorni M81.251206.2G78.753462

62.76 €

6 giorni M81.251506.2G78.753462

46.36 €

6 giorni M101.51007G710.5396.82

55.39 €

6 giorni M101.51207G710.5396.82

73.10 €

6 giorni M101.51507G710.5396.82

46.36 €

6 giorni M101.251007G710.5396.82

55.39 €

6 giorni M101.251207G710.5396.82

73.10 €

6 giorni M101.251507G710.5396.82

58.96 €

6 giorni M121.51008.5G812.25448.32

93.30 €

6 giorni M121.51508.5G812.25448.32

58.96 €

6 giorni M121.751008.5G812.25448.32

93.30 €

6 giorni M121.751508.5G812.25448.32

115.88 €

6 giorni M14215010.5G8144510.32

86.50 €

6 giorni M16215012.5G8144712.32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Alloy HSS
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Surface Treatment TiN Number of Grooves Flutes 3
Quantity of units ordered(piece) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico