Codice articolo del costruttore: GSP8M1.25
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 25.88 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GSP8M1.25
Screw Types | Tipo metrico | Nominal | M8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Lega HSS | work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Ghisa (FC) / Rame (Cu) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) |
Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco | Coating Y/N | Disponibile |
Surface Treatment | TiN | Overall Length (L)(mm) | 70 | shank diameter Ds(mm) | 6.2 |
Class TAP Limit | G7 | Thread Length l(mm) | 8.75 | Number of Grooves Flutes | 3 |
Under-head Length Ln(mm) | 34 | Neck diameter dn(mm) | 6 | Model Type(Type) | 3 |
Quantity of units ordered(piece) | 1 |
Si trova sulla pagina di Maschio a spirale G, tipo GSP, il codice articolo è il seguente: GSP8M1.25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSP8M1.25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali