• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TAFLET-L gambo lungo TFLL

TAFLET-L gambo lungo TFLL

A rise up type tap that does not expel chips.
[Features]
· The TAFLET series uses workpiece plastic fluidity to raise screw threads and create female threads.
[Applications]
· Suitable for rolled threading of non-ferrous metals such as aluminum.
· For standard dimensions, it is used when the protrusion length is insufficient.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFLL3M0.5X5XBX70
TFLL3M0.5X5XBX100
TFLL3M0.5X5XBX120
TFLL4M0.7X6XBX70
TFLL4M0.7X6XBX100
TFLL4M0.7X6XBX120
TFLL5M0.8X6XBX100
TFLL5M0.8X6XBX120
TFLL5M0.8X6XBX150
TFLL6M1X7XBX100
TFLL6M1X7XBX120
TFLL6M1X7XBX150
TFLL8M1.25X7XBX100
TFLL8M1.25X7XBX120
TFLL8M1.25X7XBX150
TFLL10M1.5X7XBX100
TFLL10M1.5X7XBX120
TFLL10M1.5X7XBX150
TFLL10M1.25X7XBX100
TFLL10M1.25X7XBX120
TFLL10M1.25X7XBX150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Model Type
(Type)
Quantity of units ordered
(piece)

18.78 €

6 giorni M30.5704518110

25.43 €

6 giorni M30.51004518110

29.22 €

6 giorni M30.51204518110

16.58 €

6 giorni M40.7705620110

23.07 €

6 giorni M40.71005620110

27.63 €

6 giorni M40.71205620110

20.88 €

6 giorni M50.81005.5622110

25.43 €

6 giorni M50.81205.5622110

32.01 €

6 giorni M50.81505.5622110

19.86 €

6 giorni M611006724210

20.88 €

6 giorni M611206724210

29.55 €

6 giorni M611506724210

24.91 €

6 giorni M81.251006.273035

27.18 €

6 giorni M81.251206.273035

38.22 €

6 giorni M81.251506.273035

29.45 €

6 giorni M101.5100773235

32.40 €

6 giorni M101.5120773235

43.61 €

6 giorni M101.5150773235

29.45 €

6 giorni M101.25100773235

32.40 €

6 giorni M101.25120773235

43.61 €

6 giorni M101.25150773235

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type High-speed steel
work material Copper (Cu) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Roll tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Radial Count Radial(Quantity) 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico