Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | Neck half-angle α (Degree) | Neck diameter D1 (mm) | Interference Angle (Degree) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 0.5° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 1° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.05 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 45 | 0.5 | 4 | 0.2 | 11.49 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | ||
122.97 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.5 | 6 | 0.2 | 11.66 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | ||
85.19 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 45 | 1 | 4 | 0.2 | 10.92 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.3 | ||
121.09 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 50 | 1 | 6 | 0.2 | 11.27 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.3 | ||
110.61 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 45 | 1.5 | 4 | 0.2 | 10.4 | 1.56 | 1.63 | 1.78 | 1.96 | ||
131.48 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.5 | 6 | 0.2 | 10.90 | 1.56 | 1.63 | 1.78 | 1.96 | ||
121.01 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 45 | 2 | 4 | 0.2 | 9.93 | 2.08 | 2.17 | 2.37 | 2.62 | ||
98.46 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 50 | 2 | 6 | 0.2 | 10.56 | 2.08 | 2.17 | 2.37 | 2.62 | ||
55.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 45 | 1 | 4 | 0.4 | 10.97 | 1.03 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | |
82.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 | 6 | 0.4 | 11.32 | 1.03 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | |
55.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 45 | 1.5 | 4 | 0.4 | 10.42 | 1.56 | 1.62 | 1.76 | 1.93 | |
82.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 1.5 | 6 | 0.4 | 10.94 | 1.56 | 1.62 | 1.76 | 1.93 | |
55.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 45 | 2 | 4 | 0.4 | 9.93 | 2.08 | 2.16 | 2.35 | 2.59 | |
89.53 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 2 | 6 | 0.4 | 10.58 | 2.08 | 2.16 | 2.35 | 2.59 | ||
114.26 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 3 | 6 | 0.4 | 9.93 | 3.12 | 3.25 | 3.55 | 3.92 | ||
55.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 45 | 3 | 4 | 0.4 | 9.06 | 3.12 | 3.25 | 3.55 | 3.92 | |
97.46 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 2.5 | 6 | 0.4 | 10.25 | 2.6 | 2.71 | 2.95 | 3.25 | ||
121.75 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | 6 | 0.4 | 9.36 | 4.16 | 4.34 | 4.75 | 5.25 | ||
121.75 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 5 | 6 | 0.4 | 8.85 | 5.21 | 5.43 | 5.94 | 6.57 | ||
52.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 45 | 2 | 4 | 0.6 | 9.92 | 2.07 | 2.15 | 2.34 | 2.56 | |
67.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 2 | 6 | 0.6 | 10.60 | 2.07 | 2.15 | 2.34 | 2.56 | |
52.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 45 | 3 | 4 | 0.6 | 9.01 | 3.12 | 3.24 | 3.53 | 3.89 | |
67.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 3 | 6 | 0.6 | 9.93 | 3.12 | 3.24 | 3.53 | 3.89 | |
55.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 4 | 0.6 | 8.25 | 4.16 | 4.33 | 4.73 | 5.21 | |
70.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 0.6 | 9.33 | 4.16 | 4.33 | 4.73 | 5.21 | |
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 5 | 6 | 0.6 | 8.81 | 5.2 | 5.42 | 5.92 | 6.54 | ||
55.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 45 | 6 | 4 | 0.6 | 7.07 | 6.24 | 6.51 | 7.12 | 7.87 | |
70.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 6 | 0.6 | 8.34 | 6.24 | 6.51 | 7.12 | 7.87 | |
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 6 | 0.6 | 7.53 | 8.33 | 8.69 | 9.51 | 10.52 | ||
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 10 | 6 | 0.6 | 6.87 | 10.42 | 10.87 | 11.91 | 13.18 | ||
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 1.4 | 50 | 2 | 6 | 0.8 | 10.62 | 2.07 | 2.14 | 2.32 | 2.53 | ||
74.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1.4 | 45 | 3 | 4 | 0.8 | 8.95 | 3.11 | 3.23 | 3.51 | 3.85 | |
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 1.4 | 50 | 3 | 6 | 0.8 | 9.92 | 3.11 | 3.23 | 3.51 | 3.85 | ||
55.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1.4 | 45 | 4 | 4 | 0.8 | 8.16 | 4.15 | 4.32 | 4.71 | 5.18 | |
70.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1.4 | 50 | 4 | 6 | 0.8 | 9.31 | 4.15 | 4.32 | 4.71 | 5.18 | |
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 1.4 | 50 | 5 | 6 | 0.8 | 8.77 | 5.2 | 5.41 | 5.91 | 6.51 | ||
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 1.4 | 50 | 6 | 6 | 0.8 | 8.28 | 6.24 | 6.5 | 7.1 | 7.84 | ||
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 1.4 | 50 | 7 | 6 | 0.8 | 7.85 | 7.28 | 7.59 | 8.3 | 9.16 | ||
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 1.4 | 50 | 8 | 6 | 0.8 | 7.46 | 8.33 | 8.68 | 9.5 | 10.49 | ||
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 1.4 | 50 | 10 | 6 | 0.8 | 6.78 | 10.41 | 10.86 | 11.89 | 13.14 | ||
50.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 45 | 3 | 4 | 1 | 8.88 | 3.11 | 3.22 | 3.49 | 3.82 | |
64.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 3 | 6 | 1 | 9.91 | 3.11 | 3.22 | 3.49 | 3.82 | |
50.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 8.06 | 4.15 | 4.31 | 4.69 | 5.15 | |
65.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 1 | 9.28 | 4.15 | 4.31 | 4.69 | 5.15 | |
50.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 45 | 5 | 4 | 1 | 7.37 | 5.19 | 5.4 | 5.89 | 6.48 | |
65.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 5 | 6 | 1 | 8.72 | 5.19 | 5.4 | 5.89 | 6.48 | |
54.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 45 | 6 | 4 | 1 | 6.8 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.8 | |
69.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 6 | 1 | 8.22 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.8 | |
125.19 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 7 | 6 | 1 | 7.78 | 7.28 | 7.58 | 8.28 | 9.13 | ||
54.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 45 | 8 | 4 | 1 | 5.87 | 8.32 | 8.67 | 9.48 | 10.46 | |
69.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 8 | 6 | 1 | 7.38 | 8.32 | 8.67 | 9.48 | 10.46 | |
125.19 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 9 | 6 | 1 | 7.02 | 9.36 | 9.76 | 10.67 | 11.79 | ||
54.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 45 | 10 | 4 | 1 | 5.17 | 10.41 | 10.85 | 11.87 | 13.11 | |
69.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 10 | 6 | 1 | 6.70 | 10.41 | 10.85 | 11.87 | 13.11 | |
54.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 45 | 12 | 4 | 1 | 4.62 | 12.49 | 13.03 | 14.26 | 15.77 | |
69.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 12 | 6 | 1 | 6.13 | 12.49 | 13.03 | 14.26 | 15.77 | |
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 60 | 14 | 6 | 1 | 5.65 | 14.58 | 15.21 | 16.66 | 18.42 | ||
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 60 | 16 | 6 | 1 | 5.24 | 16.66 | 17.39 | 19.05 | 21.08 | ||
94.31 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 60 | 18 | 6 | 1 | 4.88 | 18.75 | 19.57 | 21.44 | 23.73 | ||
101.71 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 60 | 20 | 6 | 1 | 4.57 | 20.83 | 21.74 | 23.84 | 26.39 |
Loading...
Type | Sfera collo lungo | work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | R Precision(μm) | -0.007~+0.003 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
O.D. Dc(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali