Maschio a spirale G per fori profondi in acciaio inox, GSPS

Maschio a spirale G per fori profondi in acciaio inox, GSPS
Coating tap suitable for stainless steel and places prone to chip clogging.
[Features]
· Adopts powdered high-speed steel with excellent wear resistance.
· Tap with TiN coating on the surface and stable service life due to high-speed and high-efficiency threading.
· A thick neck, which eliminates chipping and wrapping of chips, has been adopted.
[Applications]
· Coating tap suitable for stainless steel and places prone to chip clogging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSPS8M1.25
GSPS12M1.75
GSPS16M2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)

26.98 €

1 6 giorni M81.25706.2G78.75306.6

47.37 €

1 6 giorni M121.75828.5G812.253710.1

83.07 €

1 6 giorni M1629512.5G8144313.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Lega HSS
work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Ghisa (FC) / Rame (Cu) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Surface Treatment TiN Number of Grooves Flutes 3
Model Type(Type) 2 Quantity of units ordered(piece) 1

Supporto tecnico