Fresa a testa sferica DLC, 2DLCR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2DLCR0.5
2DLCR0.75
2DLCR1
2DLCR1.5
2DLCR1.25
2DLCR2
2DLCR2.5
2DLCR3
2DLCR3.5
2DLCR4
2DLCR4.5
2DLCR5
2DLCR5.5
2DLCR6.5
2DLCR7
2DLCR7.5
2DLCR8
2DLCR9
2DLCR10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Under-head Length ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Outer Diameter Tolerance
(mm)

75.72 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.550340~-0.033110

78.87 €

1 Disponibile 6 giorni 0.752.550440~-0.0341.510

86.23 €

1 Disponibile 10 giorni 1360560~-0.035215

79.04 €

1 6 giorni 1.54.580860~-0.038315

78.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1.25460660~-0.0362.515

79.04 €

1 Disponibile 6 giorni 26801260~-0.0312415

89.28 €

1 6 giorni 2.57.5901460~-0.0314515

93.98 €

1 6 giorni 39100-60~-0.03-6-

112.98 €

1 6 giorni 3.5111002080~-0.0320720

121.48 €

1 6 giorni 412100-80~-0.03-8-

108.29 €

1 6 giorni 4.51412025100~-0.0325920

101.71 €

1 6 giorni 515120-100~-0.03-10-

144.26 €

1 6 giorni 5.51712030120~-0.03301120

164.80 €

1 6 giorni 6.52016035160~-0.03351320

213.09 €

1 6 giorni 72116038160~-0.033814-

227.87 €

1 6 giorni 7.52316040160~-0.03401520

257.22 €

1 6 giorni 824160-160~-0.03-16-

356.75 €

1 6 giorni 92718050200~-0.04501820

390.41 €

1 6 giorni 1030180-200~-0.04-20-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R

Supporto tecnico