Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MB-6
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a braccio) | Size | Tipo piccolo | Adsorption Power(N) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Stem attachment | φ8 | Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Metal Fitting Mounting Screw | M5×0.8 |
Base Dimensions (Width)(mm) | φ35 | Base Dimensions (Depth)(mm) | φ35 | Base Dimensions (Height)(mm) | 32 |
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) | NA | Knob for fine adjustment(Presence) | Available | Material | Samarium Cobalt Magnet (Sm-Co) |
Si trova sulla pagina di Mini Magnetic Base MB-6, il codice articolo è il seguente: MB-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali