Mini Magnetic Base, Fine Adjustment, Long

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-4

Codice componente
B-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

137.29 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Size Tipo piccolo Adsorption Power(N) 85
Stem attachment φ6 Dovetail Groove Y/N Disponibile Metal Fitting Mounting Screw M5×0.8
Base Dimensions (Width)(mm) 25 Base Dimensions (Depth)(mm) 25 Base Dimensions (Height)(mm) 30
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) NA Knob for fine adjustment(Presence) Available Material Alnico Magnet

Si trova sulla pagina di Mini Magnetic Base, Fine Adjustment, Long, il codice articolo è il seguente: B-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-4.

Supporto tecnico