• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Magnet Base Flexible Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SB-80F

Codice componente
SB-80F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material

67.86 €

5 giorni Ferrite Magnet

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Magnetic Stand (Flexible Type) Size Small Adsorption Power(N) 800
Stem attachment φ6、φ8 Dovetail Groove Y/N Available Metal Fitting Mounting Screw M8 x 1.25
Base Dimensions (Width)(mm) 50 Base Dimensions (Depth)(mm) 60 Base Dimensions (Height)(mm) 55
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) Available Knob for fine adjustment(Presence) Available

Si trova sulla pagina di Magnet Base Flexible Type, il codice articolo è il seguente: SB-80F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB-80F.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico