Magnet Base Thick Main Post Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SB-80P

Codice componente
SB-80P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.96 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Size Tipo piccolo Adsorption Power(N) 800
Stem attachment φ6、φ8 Dovetail Groove Y/N Disponibile Metal Fitting Mounting Screw M8 x 1.25
Base Dimensions (Width)(mm) 50 Base Dimensions (Depth)(mm) 60 Base Dimensions (Height)(mm) 55
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) Available Knob for fine adjustment(Presence) NA Material Ferrite Magnet

Si trova sulla pagina di Magnet Base Thick Main Post Type, il codice articolo è il seguente: SB-80P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB-80P.

Supporto tecnico