Magnet Base Lock Type

Magnet Base Lock Type

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SB-100G

Marca: NIIGATA SEIKI

Prezzo: 108.61

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SB-100G

Codice componente
SB-100G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.61 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Size Tipo piccolo Adsorption Power(N) 1000
Stem attachment φ6、φ8 Dovetail Groove Y/N Disponibile Metal Fitting Mounting Screw M8 x 1.25
Base Dimensions (Width)(mm) 50 Base Dimensions (Depth)(mm) 75 Base Dimensions (Height)(mm) 55
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) Available Knob for fine adjustment(Presence) Available Material Ferrite Magnet

Si trova sulla pagina di Magnet Base Lock Type, il codice articolo è il seguente: SB-100G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB-100G.

Supporto tecnico