Codice articolo del costruttore: MB-7
Marca: NIIGATA SEIKI
Prezzo: 104.44 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MB-7
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a montante) | Size | Tipo piccolo | Adsorption Power(N) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Stem attachment | φ6、φ8 | Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Metal Fitting Mounting Screw | M5×0.8 |
Base Dimensions (Width)(mm) | 30 | Base Dimensions (Depth)(mm) | 35 | Base Dimensions (Height)(mm) | 35 |
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) | Available | Knob for fine adjustment(Presence) | NA | Material | Ferrite Magnet |
Si trova sulla pagina di Mini Magnetic Base MB-7, il codice articolo è il seguente: MB-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB-7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali