Simple Round Magnet Holder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
18R
20R
24R
36R
44R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
OD
(mm)
H
(mm)
ID
(mm)
T
(mm)

4.38 €

1 Disponibile 11 giorni 9.8φ185-0.6

4.81 €

1 Disponibile 6 giorni 19φ204φ3.50.8

4.38 €

1 Disponibile 8 giorni 29φ245-0.8

4.84 €

1 Disponibile 6 giorni 68φ 367-1.6

6.36 €

1 Disponibile 6 giorni 98φ448φ4.51.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet types Magnete in ferrite Product Type Portautensili magnetico Shape Profilo rotondo
With/Without Handle N/A Screw hole Y/N N/A

Supporto tecnico