Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20L |
24L |
25L |
45L |
49L |
60L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Adsorption Power (N) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 4 | 8 | 0.6 | |
2.77 € | 1 | 8 giorni | 20 | 24 | 5.5 | 14 | 1.0 | ||
3.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 25.5 | 6.5 | 23.5 | 1.4 | |
7.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | 45 | 7 | 30 | 1.6 | |
11.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 49 | 13 | 41 | 2.0 | |
5.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | 60 | 7 | 24 | 1.4 |
Loading...
Magnet types | Magnete in ferrite | Product Type | Portautensili magnetico | Shape | Tipo rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Handle | N/A | Screw hole Y/N | N/A |
Configura
Proprietà di base
Adsorption Power(N)
L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali