Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB-6C
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a montante) | Size | Tipo piccolo | Adsorption Power(N) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Stem attachment | φ6、φ8 | Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Metal Fitting Mounting Screw | M8 x 1.25 |
Base Dimensions (Width)(mm) | 50 | Base Dimensions (Depth)(mm) | 60 | Base Dimensions (Height)(mm) | 55 |
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) | Available | Knob for fine adjustment(Presence) | NA | Material | Ferrite Magnet |
Si trova sulla pagina di Magnet Base Standard Type, il codice articolo è il seguente: SB-6C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB-6C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali