Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-2
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a montante) | Size | Tipo piccolo | Adsorption Power(N) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Stem attachment | φ6 | Dovetail Groove Y/N | N/A | Metal Fitting Mounting Screw | M5×0.8 |
Base Dimensions (Width)(mm) | φ25 | Base Dimensions (Depth)(mm) | φ25 | Base Dimensions (Height)(mm) | 30 |
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) | NA | Knob for fine adjustment(Presence) | NA | Material | Alnico Magnet |
Si trova sulla pagina di Mini Magnetic Base B-2, il codice articolo è il seguente: B-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali