Codice articolo del costruttore: SB-6B
Marca: NIIGATA SEIKI
Prezzo: 48.54 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB-6B
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a montante) | Size | Tipo piccolo | Adsorption Power(N) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Stem attachment | φ6、φ8 | Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Metal Fitting Mounting Screw | M8 x 1.25 |
Base Dimensions (Width)(mm) | 50 | Base Dimensions (Depth)(mm) | 60 | Base Dimensions (Height)(mm) | 55 |
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) | Available | Knob for fine adjustment(Presence) | Available | Material | Ferrite Magnet |
Si trova sulla pagina di Magnet Base with Micromotion Adjustment, il codice articolo è il seguente: SB-6B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB-6B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali