Fresa a testa sferica X's Geo, 2GEOR

Fresa a testa sferica X's Geo, 2GEOR
  • Sconto volumi elevati
Supports a wide range of applications from mold steel to high-hardness steel. Ideal for finishing molds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2GEOR0.5
2GEOR0.75
2GEOR1
2GEOR1.5
2GEOR1.25
2GEOR2
2GEOR2.5
2GEOR3
2GEOR3.5
2GEOR4
2GEOR4.5
2GEOR5
2GEOR5.5
2GEOR6
2GEOR6.5
2GEOR7
2GEOR7.5
2GEOR8
2GEOR9
2GEOR10
2GEOR12.5
2GEOR15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Under-head Length ℓ2
(mm)

80.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.550340~-0.033

80.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.752.550440~-0.034

80.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1360560~-0.035

85.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54.580860~-0.038

85.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1.25460660~-0.036

85.75 €

1 Disponibile 6 giorni 26801260~-0.0312

96.51 €

1 6 giorni 2.57.5901460~-0.0314

104.75 €

1 6 giorni 39100-60~-0.03-

117.65 €

1 6 giorni 3.5111002080~-0.0320

126.53 €

1 6 giorni 412100-80~-0.03-

112.20 €

1 6 giorni 4.51412025100~-0.0325

124.01 €

1 6 giorni 515120-100~-0.03-

146.15 €

1 6 giorni 5.51712030120~-0.0330

146.40 €

1 6 giorni 618120-120~-0.03-

171.04 €

1 6 giorni 6.52016035160~-0.0335

239.33 €

1 6 giorni 72116038160~-0.0338

244.64 €

1 6 giorni 7.52316040160~-0.0340

293.92 €

1 6 giorni 824160-160~-0.03-

367.19 €

1 6 giorni 92718050200~-0.0450

458.26 €

1 6 giorni 1030180-200~-0.04-

790.95 €

1 6 giorni 12.538200-250~-0.04-

1,235.12 €

1 6 giorni 154520080320~-0.0480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R

Supporto tecnico