Fresa per svasatura, MEF

Fresa per svasatura, MEF
[Caratteristiche] Questo prodotto consente di impostare il diametro di lavorazione a piacimento con incrementi di 0,1 mm. Può lavorare anche diametri stretti che non fanno parte del repertorio standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MEF11-S10

Codice componente
MEF11-S10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

158.76 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale Overall Length(mm) 103 Shank diameter (d)(mm) 10
Number of flutes(sheet) 1 Length under neck(mm) 23 φDS(mm) 3.0
Wrench DT-7 Clamp screw B-2250TR Compatible Tip SPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z
Scooping Angle (°) A.R. +5° Scooping Angle (°) R.R. -13° φDL(mm) 11
Target bolt size M6

Si trova sulla pagina di Fresa per svasatura, MEF, il codice articolo è il seguente: MEF11-S10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MEF11-S10.

Supporto tecnico