Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MVG3032 |
MVG3532 |
MVG4032 |
MVG4532 |
MVG5532 |
MVG6032 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
186.29 € | 1 | 6 giorni | 30 | ||
186.29 € | 1 | 6 giorni | 35 | ||
186.29 € | 1 | 6 giorni | 40 | ||
171.27 € | 1 | 6 giorni | 45 | ||
188.44 € | 1 | 6 giorni | 55 | ||
196.72 € | 1 | 6 giorni | 60 |
Loading...
Machining Application | Scanalatura | Overall Length(mm) | 120 | Shank diameter (d)(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Length under neck(mm) | 40 | l(mm) | 40 | T(mm) | 5.2 |
Wrench | LW-3 | Clamp screw | CPS-6V | Blade Width W | 4.00~4.90 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali