Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DG61003 |
MA61003 |
MG61003 |
NF2021 |
NF61003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size | Adsorption Power (N) | Mounting hole for measuring device | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Arm Length (3) (mm) | Mass (kg) | Fine Adjustment Mechanism | Arm Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo grande | 800 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 71 | 1.35 | Tip Fine Tuning | Aluminum | |
452.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo grande | 1300 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 326 | 242 | 50 | 120 | 55 | 71 | 5.10 | Tip Fine Tuning | Steel | |
227.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo grande | 800 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 71 | 1.9 | Tip Fine Tuning | Steel | |
151.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo piccolo | 320 | φ6、φ8 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 21.5 | 0.436 | None | Steel | |
165.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo piccolo | 320 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 71 | 0.52 | Tip Fine Tuning | Steel |
Loading...
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a braccio) | Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Main Body of Magnet, ON/OFF Switch | ○ |
---|
Configura
Proprietà di base
Size
Adsorption Power(N)
Mounting hole for measuring device
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Arm Length (3)(mm)
Mass(kg)
Fine Adjustment Mechanism
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali