Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NF1015 |
NF1022 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Parts Classification | Mounting hole for measuring device | Dovetail Groove Y/N | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Mass (kg) | Fine Adjustment Mechanism | Arm Material | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Per tipo a braccio | φ6mm、φ8mm | Disponibile | 56 | 51 | 0.232 | None | Steel | φ8 X 40 mm Stem included, 6 X 8 mm Adapter included | |
128.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Product Type | Parti per supporto magnetico |
---|
Configura
Proprietà di base
Parts Classification
Mounting hole for measuring device
Dovetail Groove Y/N
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Mass(kg)
Fine Adjustment Mechanism
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali