Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DG6150 |
MG6150 |
NF6150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Size | Adsorption Power (N) | Mounting Screw | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Arm Length (3) (mm) | Mass (kg) | Fine Adjustment Mechanism | Overall Arm Length (mm) | Set Content | W (mm) | L (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Arm Material | Main Body of Magnet, ON/OFF Switch | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Parti per supporto magnetico | - | - | Ext. M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | 50 | 60 | 55 | 110 | 101 | 71 | - | - | 1.6 | |
345.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Supporto magnetico (Tipo a braccio) | - | - | Ext. M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | - | 50 | 60 | 55 | 133 | 113 | 71 | - | - | 2.1 | |
316.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Supporto magnetico (Tipo a braccio) | Tipo piccolo | 320 | - | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 71 | 0.6 | Tip Fine Tuning | 178 | NF61003、NF1000M | - | - | - | - | - | - | Steel | ○ | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Product Type
Size
Adsorption Power(N)
Mounting Screw
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Arm Length (3)(mm)
Mass(kg)
Fine Adjustment Mechanism
Overall Arm Length(mm)
Set Content
W(mm)
L(mm)
H(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali