Modular Articulated Arm

Modular Articulated Arm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NF60003
  • DG60003
  • MG70003
  • MA60003

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG60003
LC6100
MA60003
MG60003
MG70003
NF60003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Arm Length (1)
(mm)
Arm Length (2)
(mm)
Mass
(kg)
Internal Threading Dimensions D1 Arm Holding Force (Ref. Value)

167.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1101010.25M64kg

108.45 €

1 Disponibile 5 giorni 50500.07M61.5kg

345.74 €

1 Disponibile 5 giorni 3262423M10×1.2520kg

126.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1331130.75M88kg

169.65 €

118.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1631130.8M88kg

119.86 €

1 Disponibile 5 giorni 56510.21M62.7kg

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Parti per supporto magnetico Parts Classification Per tipo a braccio Internal Threading Dimensions D2 M6

Supporto tecnico