Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CH3000 |
EL01033 |
EL02003 |
EL04003 |
EL05003 |
EL07013 |
EL0802 |
EL0902 |
NG1000 |
NG2000 |
NG3000 |
SC1300 |
SN1000 |
YT1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Content | Compatible Blade | Overall Length (mm) | H(displacement) | Compatible Holder/Handle | Specifications | Manufacturer Model Number | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.14 € | 1 | 6 giorni | Supporto | - | 131 | - | - | - | - | - | ||
12.09 € | 1 | 7 giorni | Supporto | - | - | - | - | - | - | 2.6mm날 용, 25-115mm까지 조절이 가능합니다. | ||
11.78 € | 1 | 6 giorni | Supporto | - | - | - | - | - | - | S날 사용가능, 30-115mm까지 조정이 가능 합니다. | ||
12.29 € | 1 | 6 giorni | Supporto | - | - | - | - | - | - | M3나사로 모든 K날에 사용 가능. | ||
11.75 € | 1 | 7 giorni | Supporto | - | - | - | - | - | - | D50, D66날에 사용. | ||
13.21 € | 1 | 6 giorni | Supporto | - | - | - | - | - | - | L날에 사용 | ||
16.15 € | 1 | 7 giorni | Supporto | - | - | 40 | - | - | - | - | ||
16.85 € | 1 | 6 giorni | Supporto | EX28 | - | 40 | - | - | - | - | ||
13.21 € | 1 | 6 giorni | Maniglia | - | - | - | - | - | - | NG 1003/NG1005 같은 핸들 사용. 모든 S블레이드(날)에 사용 | ||
11.75 € | 1 | 6 giorni | Maniglia | - | - | - | - | - | - | NG 2002/NG2004 같은 핸들 사용. 모든 N블레이드(날)에 사용 | ||
12.92 € | 1 | 7 giorni | Maniglia | - | - | - | - | - | - | EL02003/EL01033홀더에 사용 | ||
15.03 € | 1 | 6 giorni | Maniglia | - | - | - | - | - | - | 산화양극 처리된 12mm폭의 육각 알루미늄 핸들로 상처가 쉽게 나지 않음. 날길이 조정 가능. 바이스식 날 장착 기능 | ||
12.61 € | 1 | 6 giorni | Supporto | S/N Blade | 145 | - | UH1000 | Double-headed, so both S blade (3.2 mm shaft) and N blade (2.6 mm shaft) can be held. | SN1000 | - | ||
9.26 € | 1 | 6 giorni | Maniglia | - | - | - | - | - | - | 편안한 그립 핸들. 스크레이퍼 날 조정 가능 및 교환. 빠른교환가능. 여러 종류 의 날 사용가능. |
Loading...
Product Type | Tipo manuale |
---|
Configura
Proprietà di base
Product Content
Compatible Blade
Overall Length(mm)
H(displacement)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali