• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a brugola, tipo L, tipo con testa a sfera standard / con anello Magic

Chiave a brugola, tipo L, tipo con testa a sfera standard / con anello Magic

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MBWLSET

Codice componente
MBWLSET
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)

79.50 €

Disponibile 3 giorni 1.6/3.1/5.5/8.8/19/33/54/104/184

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set Product Overall length (L dimension)(mm) 231 / 128 / 142 / 163 / 113 / 101 / 91 / 206 / 184 Set Content 9-piece Set (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, tipo L, tipo con testa a sfera standard / con anello Magic, il codice articolo è il seguente: MBWLSET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MBWLSET.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico