Pietra manuale diamantata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIAHS-20-3-1-220
DIAHS-20-5-1-1500
DIAHS-20-5-1-2000
DIAHS-20-5-1-320
DIAHS-20-5-1-400
DIAHS-20-5-1-5000
DIAHS-20-5-1-600
DIAHS-35-7-1-1000
DIAHS-35-7-1-2000
DIAHS-35-7-1-220
DIAHS-35-7-1-320
DIAHS-35-7-1-400
DIAHS-35-7-1-8000
DIAHS-40-10-1-220
DIAHS-40-10-1-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Width
(mm)
Length ℓ
(mm)

61.02 €

2 Disponibile 11 giorni 220(230)320

61.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1500520

61.69 €

1 Disponibile 11 giorni 2000520

61.33 €

1 Disponibile 8 giorni 320(325)520

61.38 €

1 Disponibile 11 giorni 400520

61.50 €

1 Disponibile 8 giorni 5000520

61.69 €

1 Disponibile 5 giorni 600520

85.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1000735

85.03 €

1 Disponibile 8 giorni 2000735

83.99 €

2 Disponibile 11 giorni 220(230)735

83.99 €

1 Disponibile 11 giorni 320(325)735

83.99 €

1 Disponibile 11 giorni 400735

85.03 €

1 8 giorni 8000735

70.32 €

1 Disponibile 8 giorni 220(230)1040

70.32 €

3 Disponibile 5 giorni 6001040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hand Stone, Rapper Overall Length L(mm) 140 Roughness of grain (precision file) #0
Single Product Set Product Articolo singolo Thickness(mm) 1 Packaging Quantity(Book) 1

Supporto tecnico