Micropunte super dure per lavorazioni su acciaio inox MRS-GDL

Micropunte super dure per lavorazioni su acciaio inox MRS-GDL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Punta lunga in metallo duro di piccolo diametro per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. La lavorazione dell'acciaio inossidabile garantisce una durata stabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRS-GDL-0.5
MRS-GDL-0.6
MRS-GDL-0.7
MRS-GDL-0.8
MRS-GDL-0.9
MRS-GDL-0.44
MRS-GDL-0.45
MRS-GDL-0.54
MRS-GDL-0.55
MRS-GDL-0.56
MRS-GDL-0.63
MRS-GDL-0.64
MRS-GDL-0.65
MRS-GDL-0.71
MRS-GDL-0.72
MRS-GDL-0.73
MRS-GDL-0.74
MRS-GDL-0.75
MRS-GDL-0.81
MRS-GDL-0.82
MRS-GDL-0.91
MRS-GDL-0.92
MRS-GDL-1
MRS-GDL-1.1
MRS-GDL-1.2
MRS-GDL-1.3
MRS-GDL-1.4
MRS-GDL-1.5
MRS-GDL-1.6
MRS-GDL-1.7
MRS-GDL-1.8
MRS-GDL-1.9
MRS-GDL-1.11
MRS-GDL-1.12
MRS-GDL-1.15
MRS-GDL-1.27
MRS-GDL-1.28
MRS-GDL-1.29
MRS-GDL-1.45
MRS-GDL-1.46
MRS-GDL-1.47
MRS-GDL-1.51
MRS-GDL-1.52
MRS-GDL-1.53
MRS-GDL-1.55
MRS-GDL-1.56
MRS-GDL-1.57
MRS-GDL-1.81
MRS-GDL-1.82
MRS-GDL-1.83
MRS-GDL-1.98
MRS-GDL-1.99
MRS-GDL-2
MRS-GDL-2.1
MRS-GDL-2.2
MRS-GDL-2.3
MRS-GDL-2.4
MRS-GDL-2.5
MRS-GDL-2.6
MRS-GDL-2.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Tool No. Thinning

51.90 €

1 6 giorni 0.5642Punta a gambo dritto8577050NA

36.98 €

15.53 €

1 Stesso giorno

Stock

0.67.242Punta a gambo dritto8577060NA

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.78.446Punta a gambo dritto8577070NA

35.90 €

1 Disponibile 15 giorni 0.89.646Punta a gambo dritto8577080NA

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.910.846Punta a gambo dritto8577090NA

49.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0.44638Punta a gambo dritto-NA

40.94 €

1 Disponibile 6 giorni 0.45638Punta a gambo dritto-NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.546.642Punta a gambo dritto8577054NA

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 0.556.642Punta a gambo dritto8577055NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.567.242Punta a gambo dritto8577056NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.637.846Punta a gambo dritto8577063NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.647.846Punta a gambo dritto8577064NA

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 0.657.846Punta a gambo dritto8577065NA

51.90 €

1 6 giorni 0.71946Punta a gambo dritto8577071NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.72946Punta a gambo dritto8577072NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.73946Punta a gambo dritto8577073NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.74946Punta a gambo dritto8577074NA

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 0.75946Punta a gambo dritto8577075NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8110.246Punta a gambo dritto8577081NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8210.246Punta a gambo dritto8577082NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9111.446Punta a gambo dritto8577091NA

51.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9211.446Punta a gambo dritto8577092NA

34.20 €

1 Disponibile 6 giorni 11246Punta a gambo dritto8577100NA

33.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.113.250Punta a gambo dritto8577110NA

33.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.214.450Punta a gambo dritto8577120Available

33.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.315.650Punta a gambo dritto8577130Available

33.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.416.854Punta a gambo dritto8577140Available

33.20 €

1 Disponibile 15 giorni 1.51854Punta a gambo dritto8577150Available

33.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.619.254Punta a gambo dritto8577160Available

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1.720.458Punta a gambo dritto8577170Available

35.90 €

1 Disponibile 8 giorni 1.821.658Punta a gambo dritto8577180Available

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1.922.858Punta a gambo dritto8577190Available

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1113.850Punta a gambo dritto8577111NA

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1213.850Punta a gambo dritto8577112NA

33.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1513.850Punta a gambo dritto8577115NA

41.00 €

1 Disponibile 8 giorni 1.2715.650Punta a gambo dritto8577127Available

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2815.650Punta a gambo dritto8577128Available

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2915.650Punta a gambo dritto8577129Available

33.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.4517.454Punta a gambo dritto8577145Available

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.461854Punta a gambo dritto8577146Available

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.471854Punta a gambo dritto8577147Available

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5118.654Punta a gambo dritto8577151Available

41.00 €

1 6 giorni 1.5218.654Punta a gambo dritto8577152Available

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5318.654Punta a gambo dritto8577153Available

33.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5518.654Punta a gambo dritto8577155Available

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5619.254Punta a gambo dritto8577156Available

41.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5719.254Punta a gambo dritto8577157Available

43.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.8122.258Punta a gambo dritto8577181Available

43.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.8222.258Punta a gambo dritto8577182Available

43.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.8322.258Punta a gambo dritto8577183Available

43.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.982458Punta a gambo dritto8577198Available

43.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.992458Punta a gambo dritto8577199Available

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni 22458Punta a gambo dritto8577200Available

38.60 €

1 Disponibile 6 giorni 2.125.262Punta a gambo dritto8577210Available

38.60 €

1 Disponibile 6 giorni 2.226.462Punta a gambo dritto8577220Available

38.60 €

1 Disponibile 6 giorni 2.327.662Punta a gambo dritto8577230Available

38.60 €

1 Disponibile 6 giorni 2.428.862Punta a gambo dritto8577240Available

38.60 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53066Punta a gambo dritto8577250Available

38.60 €

1 Disponibile 6 giorni 2.631.266Punta a gambo dritto8577260Available

38.60 €

1 Disponibile 6 giorni 2.732.466Punta a gambo dritto8577270Available

Loading...

Informazioni di base

Work material Acciaio inox Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A Shank diameter(mm) 3
Tip angle(°) 120 Coating Details Smooth Coating

Supporto tecnico