Punta al carburo diamantata D-GDN

Punta al carburo diamantata D-GDN
Demonstrates power in machining not only aluminum alloys, but also high silicone aluminum alloys where carbide drills have extremely short lives

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-GDN-2
D-GDN-2.3
D-GDN-2.5
D-GDN-3
D-GDN-3.3
D-GDN-3.5
D-GDN-4
D-GDN-4.2
D-GDN-4.5
D-GDN-5
D-GDN-5.5
D-GDN-6
D-GDN-6.5
D-GDN-6.8
D-GDN-7
D-GDN-7.5
D-GDN-8
D-GDN-8.5
D-GDN-9
D-GDN-9.5
D-GDN-10
D-GDN-10.3
D-GDN-10.5
D-GDN-11
D-GDN-11.5
D-GDN-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

94.07 €

1 6 giorni 21854Punta a gambo dritto38601020

104.08 €

1 6 giorni 2.32054Punta a gambo dritto38601023

104.08 €

1 6 giorni 2.52254Punta a gambo dritto38601025

102.92 €

1 6 giorni 32559Straight shank38601030

106.71 €

1 6 giorni 3.32759Punta a gambo dritto48601033

106.71 €

1 6 giorni 3.53065Punta a gambo dritto48601035

108.88 €

1 6 giorni 43365Straight shank48601040

130.54 €

1 6 giorni 4.23373Punta a gambo dritto58601042

130.54 €

1 6 giorni 4.53673Punta a gambo dritto58601045

135.96 €

1 6 giorni 53973Straight shank58601050

167.92 €

1 6 giorni 5.54380Punta a gambo dritto68601055

167.92 €

1 6 giorni 64383Straight shank68601060

203.12 €

1 6 giorni 6.54787Punta a gambo dritto78601065

224.79 €

1 6 giorni 6.85090Punta a gambo dritto78601068

224.79 €

1 6 giorni 75090Straight shank78601070

239.96 €

1 6 giorni 7.55292Punta a gambo dritto88601075

254.58 €

1 6 giorni 85696Straight shank88601080

267.04 €

1 6 giorni 8.55696Punta a gambo dritto98601085

278.42 €

1 6 giorni 961101Straight shank98601090

289.25 €

1 6 giorni 9.561105Punta a gambo dritto108601095

299.00 €

1 6 giorni 1065109Straight shank108601100

307.67 €

1 6 giorni 10.365109Punta a gambo dritto118601103

307.67 €

1 6 giorni 10.565109Punta a gambo dritto118601105

316.33 €

1 6 giorni 1171115Straight shank118601110

324.46 €

1 6 giorni 11.571121Punta a gambo dritto128601115

330.42 €

1 6 giorni 1276126Straight shank128601120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Rivestimento DIA With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120
Thinning Available

Supporto tecnico