Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.79 € | 1 | 6 giorni | 0.02 | 0.22 | 3 | 8589102 | ||
185.79 € | 1 | 6 giorni | 0.02 | 0.22 | 3.175 | 8589152 | ||
162.50 € | 1 | 6 giorni | 0.03 | 0.33 | 3 | 8589103 | ||
162.50 € | 1 | 6 giorni | 0.03 | 0.33 | 3.175 | 8589153 | ||
137.58 € | 1 | 6 giorni | 0.04 | 0.44 | 3 | 8589104 | ||
137.58 € | 1 | 6 giorni | 0.04 | 0.44 | 3.175 | 8589154 | ||
125.12 € | 1 | 6 giorni | 0.05 | 0.55 | 3 | 8589105 | ||
125.12 € | 1 | 6 giorni | 0.05 | 0.55 | 3.175 | 8589155 | ||
106.94 € | 1 | 6 giorni | 0.08 | 0.88 | 3 | 8589108 | ||
106.94 € | 1 | 6 giorni | 0.08 | 0.88 | 3.175 | 8589158 |
Loading...
Work material | Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Alluminio / Titanio | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Punta a gambo dritto | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro |
With/without Oil Hole | N/A | Tip angle(°) | 120 | Thinning | NA |
Coating Details | Smooth Coating |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali