• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta al carburo per diametri ultra piccoli, tipo 5D, UVM-DRL-5D

Punta al carburo per diametri ultra piccoli, tipo 5D, UVM-DRL-5D
Punta UVM di diametro ultra-piccolo, tipo 5D, per fori con diametro minimo di ø0,02.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UVM-DRL-5D-0.02X3
UVM-DRL-5D-0.02X3.175
UVM-DRL-5D-0.03X3
UVM-DRL-5D-0.03X3.175
UVM-DRL-5D-0.04X3
UVM-DRL-5D-0.04X3.175
UVM-DRL-5D-0.05X3
UVM-DRL-5D-0.05X3.175
UVM-DRL-5D-0.08X3
UVM-DRL-5D-0.08X3.175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

159.25 €

1 6 giorni 0.020.1238589002

159.25 €

1 6 giorni 0.020.123.1758589052

138.67 €

1 6 giorni 0.030.1838589003

138.67 €

1 6 giorni 0.030.183.1758589053

115.92 €

1 6 giorni 0.040.2438589004

115.92 €

1 6 giorni 0.040.243.1758589054

106.71 €

1 6 giorni 0.050.338589005

106.71 €

1 6 giorni 0.050.33.1758589055

91.21 €

1 6 giorni 0.080.4838589008

91.21 €

1 6 giorni 0.080.483.1758589058

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Alluminio / Titanio Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 38
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro
With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120 Thinning NA
Coating Details Smooth Coating

Supporto tecnico