Micropunta al carburo extra-duro con foro per olio per rame / alluminio CAO-GDXL

Micropunta al carburo extra-duro con foro per olio per rame / alluminio CAO-GDXL
Steplessly processes super deep holes of 15D to 30D. Gun drill and HSS drill that achieves several times higher machining efficiency and tool service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAO-GDXL-3X15D
CAO-GDXL-4X15D
CAO-GDXL-4X20D
CAO-GDXL-4.5X20D
CAO-GDXL-5X15D
CAO-GDXL-5X20D
CAO-GDXL-5X30D
CAO-GDXL-5.5X20D
CAO-GDXL-5.5X30D
CAO-GDXL-6X15D
CAO-GDXL-6X20D
CAO-GDXL-6X30D
CAO-GDXL-6.5X15D
CAO-GDXL-7X15D
CAO-GDXL-7X20D
CAO-GDXL-7X30D
CAO-GDXL-8X15D
CAO-GDXL-8X20D
CAO-GDXL-8X30D
CAO-GDXL-9X15D
CAO-GDXL-9X20D
CAO-GDXL-10X15D
CAO-GDXL-10X20D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

292.50 €

1 6 giorni 355105Straight shank38567130

296.30 €

1 6 giorni 475125Straight shank48567140

329.70 €

1 6 giorni 490140Straight shank48567340

355.40 €

1 6 giorni 4.5110165Punta a gambo dritto58567345

337.80 €

1 6 giorni 590140Straight shank58567150

372.90 €

1 6 giorni 5115165Straight shank58567350

504.40 €

1 6 giorni 5165215Straight shank58567450

382.80 €

1 6 giorni 5.5140190Punta a gambo dritto68567355

516.00 €

1 6 giorni 5.5200250Punta a gambo dritto68567455

365.10 €

1 6 giorni 6110160Straight shank68567160

404.30 €

1 6 giorni 6140190Straight shank68567360

541.50 €

1 6 giorni 6200250Straight shank68567460

390.60 €

1 6 giorni 6.5120175Punta a gambo dritto78567165

408.00 €

1 6 giorni 7125175Straight shank78567170

447.50 €

1 6 giorni 7160210Straight shank78567370

604.20 €

1 6 giorni 7230280Straight shank78567470

457.30 €

1 6 giorni 8145195Straight shank88567180

504.40 €

1 6 giorni 8180230Straight shank88567380

673.10 €

1 6 giorni 8265315Straight shank88567480

522.20 €

1 6 giorni 9160210Straight shank98567190

590.60 €

1 6 giorni 9210260Straight shank98567390

562.90 €

1 6 giorni 10180240Straight shank108567200

621.70 €

1 6 giorni 10230290Straight shank108567400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole Disponibile Tip angle(°) 130
Thinning N Type Thinning Type 30D or Less

Supporto tecnico