Punta al carburo media per la lavorazione di metalli non ferrosi NF-GDN

Punta al carburo media per la lavorazione di metalli non ferrosi NF-GDN
  • Sconto volumi elevati
Enables cost-effective and high-speed drilling of aluminum castings, aluminum die cast, and aluminum extruded materials that are widely used in automobiles and aircraft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NF-GDN-3
NF-GDN-3.1
NF-GDN-3.2
NF-GDN-3.3
NF-GDN-3.4
NF-GDN-3.5
NF-GDN-3.6
NF-GDN-3.7
NF-GDN-3.8
NF-GDN-3.9
NF-GDN-3.66
NF-GDN-3.68
NF-GDN-4
NF-GDN-4.1
NF-GDN-4.2
NF-GDN-4.3
NF-GDN-4.4
NF-GDN-4.5
NF-GDN-4.6
NF-GDN-4.7
NF-GDN-4.8
NF-GDN-4.9
NF-GDN-4.62
NF-GDN-4.64
NF-GDN-5
NF-GDN-5.1
NF-GDN-5.2
NF-GDN-5.3
NF-GDN-5.4
NF-GDN-5.5
NF-GDN-5.6
NF-GDN-5.7
NF-GDN-5.8
NF-GDN-5.9
NF-GDN-5.52
NF-GDN-5.54
NF-GDN-6
NF-GDN-6.1
NF-GDN-6.2
NF-GDN-6.3
NF-GDN-6.4
NF-GDN-6.5
NF-GDN-6.6
NF-GDN-6.7
NF-GDN-6.8
NF-GDN-6.9
NF-GDN-7
NF-GDN-7.1
NF-GDN-7.2
NF-GDN-7.3
NF-GDN-7.4
NF-GDN-7.5
NF-GDN-7.6
NF-GDN-7.7
NF-GDN-7.8
NF-GDN-7.9
NF-GDN-7.36
NF-GDN-7.38
NF-GDN-7.52
NF-GDN-7.54
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

18.82 €

1 6 giorni 32559Straight shank38587300

23.61 €

1 6 giorni 3.12765Punta a gambo dritto48587310

23.61 €

1 6 giorni 3.22765Punta a gambo dritto48587320

23.61 €

1 6 giorni 3.32765Punta a gambo dritto48587330

23.61 €

1 6 giorni 3.43065Punta a gambo dritto48587340

23.61 €

1 6 giorni 3.53065Punta a gambo dritto48587350

27.41 €

1 6 giorni 3.63065Punta a gambo dritto48587360

27.41 €

1 6 giorni 3.73065Punta a gambo dritto48587370

27.41 €

1 6 giorni 3.83365Punta a gambo dritto48587380

27.41 €

1 6 giorni 3.93365Punta a gambo dritto48587390

27.41 €

1 6 giorni 3.663065Punta a gambo dritto48587366

27.41 €

1 6 giorni 3.683065Punta a gambo dritto48587368

27.74 €

1 6 giorni 43365Straight shank48587400

31.63 €

1 6 giorni 4.13373Punta a gambo dritto58587410

31.63 €

1 6 giorni 4.23373Punta a gambo dritto58587420

31.63 €

1 6 giorni 4.33673Punta a gambo dritto58587430

31.63 €

1 6 giorni 4.43673Punta a gambo dritto58587440

31.63 €

1 6 giorni 4.53673Punta a gambo dritto58587450

33.63 €

1 6 giorni 4.63673Punta a gambo dritto58587460

33.63 €

1 6 giorni 4.73673Punta a gambo dritto58587470

33.63 €

1 6 giorni 4.83973Punta a gambo dritto58587480

33.63 €

1 6 giorni 4.93973Punta a gambo dritto58587490

33.63 €

1 6 giorni 4.623673Punta a gambo dritto58587462

33.63 €

1 6 giorni 4.643673Punta a gambo dritto58587464

32.75 €

1 6 giorni 53973Straight shank58587500

39.99 €

1 6 giorni 5.13983Punta a gambo dritto68587510

39.99 €

1 6 giorni 5.23983Punta a gambo dritto68587520

39.99 €

1 6 giorni 5.33983Punta a gambo dritto68587530

39.99 €

1 6 giorni 5.44383Punta a gambo dritto68587540

39.99 €

1 6 giorni 5.54383Punta a gambo dritto68587550

46.22 €

1 6 giorni 5.64383Punta a gambo dritto68587560

46.22 €

1 6 giorni 5.74383Punta a gambo dritto68587570

46.22 €

1 6 giorni 5.84383Punta a gambo dritto68587580

46.22 €

1 6 giorni 5.94383Punta a gambo dritto68587590

46.22 €

1 6 giorni 5.524383Punta a gambo dritto68587552

46.22 €

1 6 giorni 5.544383Punta a gambo dritto68587554

39.19 €

1 6 giorni 64383Straight shank68587600

46.22 €

1 6 giorni 6.14790Punta a gambo dritto78587610

46.22 €

1 6 giorni 6.24790Punta a gambo dritto78587620

46.22 €

1 6 giorni 6.34790Punta a gambo dritto78587630

46.22 €

1 6 giorni 6.44790Punta a gambo dritto78587640

46.56 €

1 6 giorni 6.54790Punta a gambo dritto78587650

50.94 €

1 6 giorni 6.64790Punta a gambo dritto78587660

50.94 €

1 6 giorni 6.74790Punta a gambo dritto78587670

50.94 €

1 6 giorni 6.85290Punta a gambo dritto78587680

50.94 €

1 6 giorni 6.95290Punta a gambo dritto78587690

50.94 €

1 6 giorni 75290Straight shank78587700

59.59 €

1 6 giorni 7.15296Punta a gambo dritto88587710

59.59 €

1 6 giorni 7.25296Punta a gambo dritto88587720

59.59 €

1 6 giorni 7.35296Punta a gambo dritto88587730

59.59 €

1 6 giorni 7.45296Punta a gambo dritto88587740

59.59 €

1 6 giorni 7.55296Punta a gambo dritto88587750

65.53 €

1 6 giorni 7.65696Punta a gambo dritto88587760

65.53 €

1 6 giorni 7.75696Punta a gambo dritto88587770

65.53 €

1 6 giorni 7.85696Punta a gambo dritto88587780

65.53 €

1 6 giorni 7.95696Punta a gambo dritto88587790

59.59 €

1 6 giorni 7.365296Punta a gambo dritto88587736

59.59 €

1 6 giorni 7.385296Punta a gambo dritto88587738

65.53 €

1 6 giorni 7.525696Punta a gambo dritto88587752

65.53 €

1 6 giorni 7.545696Punta a gambo dritto88587754

Loading...

Informazioni di base

Work material Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 130
Thinning Available Type 5D or Less

Supporto tecnico