Punta corta per acciaio inox / acciaio dolce EX-SUS-GDS

Punta corta per acciaio inox / acciaio dolce EX-SUS-GDS
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una punta da trapano con lunghezza complessiva da 38 mm a 170 mm. [Caratteristiche] Può essere utilizzata per acciaio inox, acciaio dolce, leghe di rame, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-SUS-GDS-0.5
EX-SUS-GDS-0.6
EX-SUS-GDS-0.7
EX-SUS-GDS-0.8
EX-SUS-GDS-0.9
EX-SUS-GDS-0.51
EX-SUS-GDS-0.52
EX-SUS-GDS-0.53
EX-SUS-GDS-0.55
EX-SUS-GDS-0.56
EX-SUS-GDS-0.57
EX-SUS-GDS-0.58
EX-SUS-GDS-0.59
EX-SUS-GDS-0.61
EX-SUS-GDS-0.62
EX-SUS-GDS-0.63
EX-SUS-GDS-0.64
EX-SUS-GDS-0.65
EX-SUS-GDS-0.66
EX-SUS-GDS-0.67
EX-SUS-GDS-0.68
EX-SUS-GDS-0.69
EX-SUS-GDS-0.71
EX-SUS-GDS-0.72
EX-SUS-GDS-0.73
EX-SUS-GDS-0.74
EX-SUS-GDS-0.75
EX-SUS-GDS-0.76
EX-SUS-GDS-0.77
EX-SUS-GDS-0.78
EX-SUS-GDS-0.79
EX-SUS-GDS-0.81
EX-SUS-GDS-0.82
EX-SUS-GDS-0.83
EX-SUS-GDS-0.84
EX-SUS-GDS-0.85
EX-SUS-GDS-0.86
EX-SUS-GDS-0.87
EX-SUS-GDS-0.88
EX-SUS-GDS-0.89
EX-SUS-GDS-0.91
EX-SUS-GDS-0.92
EX-SUS-GDS-0.93
EX-SUS-GDS-0.94
EX-SUS-GDS-0.95
EX-SUS-GDS-0.96
EX-SUS-GDS-0.97
EX-SUS-GDS-0.98
EX-SUS-GDS-0.99
EX-SUS-GDS-1
EX-SUS-GDS-1.01
EX-SUS-GDS-1.02
EX-SUS-GDS-1.03
EX-SUS-GDS-1.04
EX-SUS-GDS-1.05
EX-SUS-GDS-1.06
EX-SUS-GDS-1.07
EX-SUS-GDS-1.08
EX-SUS-GDS-1.09
EX-SUS-GDS-1.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)
Thinning

32.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5338Punta a gambo dritto361505150Four Facet Point (Dc≤13)

30.00 €

1 Disponibile 6 giorni 0.63.538Punta a gambo dritto361506150Four Facet Point (Dc≤13)

27.00 €

1 Disponibile 6 giorni 0.74.538Punta a gambo dritto361507150Four Facet Point (Dc≤13)

25.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8538Punta a gambo dritto361508150Four Facet Point (Dc≤13)

25.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.95.538Punta a gambo dritto361509150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51338Punta a gambo dritto38595051150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52338Punta a gambo dritto38595052150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.53338Punta a gambo dritto38595053150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.553.538Punta a gambo dritto38595055150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.563.538Punta a gambo dritto38595056150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.573.538Punta a gambo dritto38595057150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.583.538Punta a gambo dritto38595058150Four Facet Point (Dc≤13)

35.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0.593.538Punta a gambo dritto38595059150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.61438Punta a gambo dritto38595061150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.62438Punta a gambo dritto38595062150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.63438Punta a gambo dritto38595063150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.64438Punta a gambo dritto38595064150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.65438Punta a gambo dritto38595065150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.66438Punta a gambo dritto38595066150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.67438Punta a gambo dritto38595067150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.684.538Punta a gambo dritto38595068150Four Facet Point (Dc≤13)

32.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.694.538Punta a gambo dritto38595069150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.714.538Punta a gambo dritto38595071150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.724.538Punta a gambo dritto38595072150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.734.538Punta a gambo dritto38595073150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.744.538Punta a gambo dritto38595074150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.754.538Punta a gambo dritto38595075150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.76538Punta a gambo dritto38595076150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.77538Punta a gambo dritto38595077150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.78538Punta a gambo dritto38595078150Four Facet Point (Dc≤13)

29.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.79538Punta a gambo dritto38595079150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81538Punta a gambo dritto38595081150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.82538Punta a gambo dritto38595082150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.83538Punta a gambo dritto38595083150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.84538Punta a gambo dritto38595084150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.85538Punta a gambo dritto38595085150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.865.538Punta a gambo dritto38595086150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.875.538Punta a gambo dritto38595087150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.885.538Punta a gambo dritto38595088150Four Facet Point (Dc≤13)

28.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.895.538Punta a gambo dritto38595089150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.915.538Punta a gambo dritto38595091150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.925.538Punta a gambo dritto38595092150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.935.538Punta a gambo dritto38595093150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.945.538Punta a gambo dritto38595094150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.955.538Punta a gambo dritto38595095150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.96638Punta a gambo dritto38595096150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.97638Punta a gambo dritto38595097150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.98638Punta a gambo dritto38595098150Four Facet Point (Dc≤13)

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.99638Punta a gambo dritto38595099150Four Facet Point (Dc≤13)

13.40 €

1 6 giorni 1638Punta a gambo dritto361510140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.01638Punta a gambo dritto38595101140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.02638Punta a gambo dritto38595102140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.03638Punta a gambo dritto38595103140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.04638Punta a gambo dritto38595104140Four Facet Point (Dc≤13)

17.00 €

1 6 giorni 1.05638Punta a gambo dritto38595105140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.06638Punta a gambo dritto38595106140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.07739Punta a gambo dritto38595107140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.08739Punta a gambo dritto38595108140Four Facet Point (Dc≤13)

22.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1.09739Punta a gambo dritto38595109140Four Facet Point (Dc≤13)

13.20 €

1 6 giorni 1.1739Punta a gambo dritto361511140Four Facet Point (Dc≤13)

Loading...

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio inox / Alluminio / Rame Tool Material Type HSS vanadio alto Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A Type 4D or Less

Supporto tecnico