Punta standard Nexus, tipo NEXUS-GDR

Punta standard Nexus, tipo NEXUS-GDR
  • Sconto volumi elevati
Drill with WDI coating suitable for stainless steel, mild steel, aluminum alloy, copper alloy and the like that suppresses peripheral margin wear and achieves long service life at high speeds

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NEXUS-GDR-4.5
NEXUS-GDR-5.1
NEXUS-GDR-5.5
NEXUS-GDR-6.8
NEXUS-GDR-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

26.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5479168655450

33.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.1529668655510

33.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.55710168655550

45.40 €

1 Disponibile 6 giorni 6.86911388655680

91.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1194151128656100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio inox / Alluminio / Rame Tool Material Type HSS vanadio alto Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 120 Thinning Available Type 5D or Less
Coating Details WDI coated

Supporto tecnico