Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 38 | 85 | 1.6 | 8623216 | |
35.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 42 | 85 | 1.8 | 8623218 | |
33.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 46 | 85 | 2 | 8623220 | |
41.00 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 50 | 90 | 2.1 | 8623221 | ||
41.00 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 52 | 90 | 2.2 | 8623222 | ||
41.00 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 54 | 95 | 2.3 | 8623223 | ||
41.00 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 56 | 95 | 2.4 | 8623224 | ||
38.60 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 58 | 100 | 2.5 | 8623225 | ||
41.00 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 60 | 110 | 2.6 | 8623226 | ||
46.60 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 64 | 115 | 2.7 | 8623227 | ||
46.60 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 66 | 115 | 2.8 | 8623228 | ||
46.60 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 68 | 120 | 2.9 | 8623229 | ||
44.00 € | 1 | 6 giorni | 3 | 70 | 120 | 3 | 8623230 | ||
52.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 72 | 125 | 3.1 | 8623231 | |
52.20 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 74 | 125 | 3.2 | 8623232 | ||
52.20 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 76 | 125 | 3.3 | 8623233 | ||
60.00 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 80 | 130 | 3.4 | 8623234 | ||
49.10 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 82 | 130 | 3.5 | 8623235 | ||
52.60 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 86 | 135 | 3.7 | 8623237 | ||
59.30 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 88 | 140 | 3.8 | 8623238 | ||
56.40 € | 1 | 6 giorni | 4 | 92 | 140 | 4 | 8623240 | ||
71.30 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 96 | 155 | 4.1 | 8623241 | ||
59.30 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 98 | 155 | 4.2 | 8623242 | ||
67.00 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 100 | 160 | 4.3 | 8623243 | ||
63.80 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 104 | 165 | 4.5 | 8623245 | ||
77.10 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 106 | 165 | 4.6 | 8623246 | ||
77.10 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 112 | 170 | 4.8 | 8623248 | ||
72.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 116 | 175 | 5 | 8623250 | |
77.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 118 | 180 | 5.1 | 8623251 | |
77.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 120 | 180 | 5.2 | 8623252 | |
82.20 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 128 | 185 | 5.5 | 8623255 | ||
108.70 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 132 | 190 | 5.7 | 8623257 | ||
108.70 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 134 | 200 | 5.8 | 8623258 | ||
93.70 € | 1 | 6 giorni | 6 | 138 | 200 | 6 | 8623260 | ||
152.50 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 146 | 200 | 6.3 | 8623263 | ||
106.20 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 150 | 225 | 6.5 | 8623265 | ||
126.90 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 158 | 225 | 6.8 | 8623268 | ||
126.90 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 160 | 230 | 6.9 | 8623269 | ||
120.60 € | 1 | 6 giorni | 7 | 162 | 230 | 7 | 8623270 | ||
137.00 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 174 | 245 | 7.5 | 8623275 | ||
156.00 € | 1 | 6 giorni | 8 | 184 | 255 | 8 | 8623280 | ||
193.80 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | 188 | 255 | 8.1 | 8623281 | ||
193.80 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | 190 | 260 | 8.2 | 8623282 | ||
178.20 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 196 | 265 | 8.5 | 8623285 | ||
201.20 € | 1 | 6 giorni | 9 | 208 | 275 | 9 | 8623290 | ||
260.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 300 | 10 | 8623300 | ||
337.50 € | 1 | 6 giorni | 11 | 254 | 350 | 11 | 8623310 | ||
425.00 € | 1 | 6 giorni | 12 | 276 | 350 | 12 | 8623320 |
Loading...
Work material | General steel / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Cobalto HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 120 | Thinning | Available | Hole Depth | 20D |
Coating Details | WXL coated |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali