Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.52 € | 1 | 6 giorni | 6 | 57 | 137 | MT1 | 64560 | ||
60.59 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 63 | 143 | MT1 | 64565 | ||
60.91 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 69 | 149 | MT1 | 64568 | ||
60.91 € | 1 | 6 giorni | 7 | 69 | 149 | MT1 | 64570 | ||
61.35 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 69 | 149 | MT1 | 64575 | ||
62.35 € | 1 | 6 giorni | 8 | 75 | 155 | MT1 | 64580 | ||
65.37 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 75 | 158 | MT1 | 64585 | ||
67.26 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | 81 | 164 | MT1 | 64588 | ||
67.26 € | 1 | 6 giorni | 9 | 81 | 164 | MT1 | 64590 | ||
68.52 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 81 | 164 | MT1 | 64595 | ||
71.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 87 | 170 | MT1 | 64600 | ||
72.93 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | 87 | 170 | MT1 | 64603 | ||
72.93 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 87 | 170 | MT1 | 64605 | ||
81.74 € | 1 | 6 giorni | 11 | 94 | 177 | MT1 | 64610 | ||
85.52 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 94 | 177 | MT1 | 64615 | ||
86.14 € | 1 | 6 giorni | 12 | 101 | 184 | MT1 | 64620 | ||
91.18 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 101 | 184 | MT1 | 64625 | ||
91.18 € | 1 | 6 giorni | 13 | 101 | 184 | MT1 | 64630 | ||
83.96 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 106 | 189 | MT2 | 64635 | ||
89.38 € | 1 | 6 giorni | 14 | 106 | 189 | MT1 | 64640 | ||
106.71 € | 1 | 6 giorni | 14.1 | 109 | 209 | MT2 | 64641 | ||
106.71 € | 1 | 6 giorni | 14.2 | 109 | 209 | MT2 | 64642 | ||
106.71 € | 1 | 6 giorni | 14.3 | 109 | 209 | MT2 | 64643 | ||
106.71 € | 1 | 6 giorni | 14.4 | 109 | 209 | MT2 | 64644 | ||
92.08 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 109 | 209 | MT2 | 64645 | ||
109.96 € | 1 | 6 giorni | 14.6 | 109 | 209 | MT2 | 64646 | ||
109.96 € | 1 | 6 giorni | 14.7 | 109 | 209 | MT2 | 64647 | ||
109.96 € | 1 | 6 giorni | 14.8 | 109 | 209 | MT2 | 64648 | ||
109.96 € | 1 | 6 giorni | 14.9 | 109 | 209 | MT2 | 64649 | ||
95.33 € | 1 | 6 giorni | 15 | 109 | 209 | MT2 | 64650 | ||
115.38 € | 1 | 6 giorni | 15.1 | 112 | 212 | MT2 | 64651 | ||
115.38 € | 1 | 6 giorni | 15.2 | 112 | 212 | MT2 | 64652 | ||
115.38 € | 1 | 6 giorni | 15.3 | 112 | 212 | MT2 | 64653 | ||
115.38 € | 1 | 6 giorni | 15.4 | 112 | 212 | MT2 | 64654 | ||
100.21 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 112 | 212 | MT2 | 64655 | ||
119.17 € | 1 | 6 giorni | 15.6 | 112 | 212 | MT2 | 64656 | ||
119.17 € | 1 | 6 giorni | 15.7 | 112 | 212 | MT2 | 64657 | ||
119.17 € | 1 | 6 giorni | 15.8 | 112 | 212 | MT2 | 64658 | ||
119.17 € | 1 | 6 giorni | 15.9 | 112 | 212 | MT2 | 64659 | ||
104.00 € | 1 | 6 giorni | 16 | 112 | 212 | MT2 | 64660 | ||
124.04 € | 1 | 6 giorni | 16.1 | 115 | 215 | MT2 | 64661 | ||
124.04 € | 1 | 6 giorni | 16.2 | 115 | 215 | MT2 | 64662 | ||
124.04 € | 1 | 6 giorni | 16.3 | 115 | 215 | MT2 | 64663 | ||
124.04 € | 1 | 6 giorni | 16.4 | 115 | 215 | MT2 | 64664 | ||
108.88 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 115 | 215 | MT2 | 64665 | ||
130.00 € | 1 | 6 giorni | 16.6 | 115 | 215 | MT2 | 64666 | ||
130.00 € | 1 | 6 giorni | 16.7 | 115 | 215 | MT2 | 64667 | ||
130.00 € | 1 | 6 giorni | 16.8 | 115 | 215 | MT2 | 64668 | ||
130.00 € | 1 | 6 giorni | 16.9 | 115 | 215 | MT2 | 64669 | ||
115.38 € | 1 | 6 giorni | 17 | 115 | 215 | MT2 | 64670 | ||
136.50 € | 1 | 6 giorni | 17.1 | 118 | 218 | MT2 | 64671 | ||
136.50 € | 1 | 6 giorni | 17.2 | 118 | 218 | MT2 | 64672 | ||
136.50 € | 1 | 6 giorni | 17.3 | 118 | 218 | MT2 | 64673 | ||
136.50 € | 1 | 6 giorni | 17.4 | 118 | 218 | MT2 | 64674 | ||
121.88 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 118 | 218 | MT2 | 64675 | ||
145.17 € | 1 | 6 giorni | 17.6 | 118 | 218 | MT2 | 64676 | ||
145.17 € | 1 | 6 giorni | 17.7 | 118 | 218 | MT2 | 64677 | ||
145.17 € | 1 | 6 giorni | 17.8 | 118 | 218 | MT2 | 64678 | ||
145.17 € | 1 | 6 giorni | 17.9 | 118 | 218 | MT2 | 64679 | ||
128.92 € | 1 | 6 giorni | 18 | 118 | 218 | MT2 | 64680 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Cobalto HSS | Shank Type | Punta gambo conico |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 130 | Thinning | R Type |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali