Punta corta per lavorazioni generiche EX-GDS

Punta corta per lavorazioni generiche EX-GDS
  • Sconto volumi elevati
Thanks to its high-rigidity groove form and stub groove length, it provides high efficiency and high precision and is ideal for pilot hole tapping and lathe processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-GDS-1.15
EX-GDS-1.35
EX-GDS-1.65
EX-GDS-3.1
EX-GDS-3.25
EX-GDS-3.85
EX-GDS-4.6
EX-GDS-4.9
EX-GDS-4.35
EX-GDS-4.75
EX-GDS-6.7
EX-GDS-6.65
EX-GDS-7
EX-GDS-7.6
EX-GDS-7.55
EX-GDS-8.2
EX-GDS-9.1
EX-GDS-9.6
EX-GDS-9.45
EX-GDS-9.55
EX-GDS-9.65
EX-GDS-10.2
EX-GDS-10.4
EX-GDS-10.35
EX-GDS-11.6
EX-GDS-12.2
EX-GDS-12.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

16.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1.15739360411

16.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1.35941360413

16.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1.651042360416

14.70 €

1 Disponibile 6 giorni 3.11850460031

16.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.251850460432

19.10 €

1 Disponibile 6 giorni 3.852254460438

21.30 €

1 Disponibile 6 giorni 4.62468660046

21.30 €

1 Disponibile 6 giorni 4.92670660049

22.80 €

1 Disponibile 6 giorni 4.352468660443

26.60 €

1 Disponibile 6 giorni 4.752468660447

31.10 €

1 Disponibile 6 giorni 6.73175860067

44.10 €

1 Disponibile 6 giorni 6.653175860466

31.10 €

1 Disponibile 6 giorni 73478860070

34.20 €

1 Disponibile 6 giorni 7.63781860076

50.20 €

1 Disponibile 6 giorni 7.553781860475

37.60 €

1 Disponibile 6 giorni 8.237871060082

42.30 €

1 Disponibile 6 giorni 9.140901060091

44.80 €

1 Disponibile 6 giorni 9.643931060096

70.20 €

1 6 giorni 9.4540901060494

79.20 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5543931060495

79.20 €

1 Disponibile 6 giorni 9.6543931060496

55.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10.2431001260102

55.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10.4431001260104

88.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10.35431001262003

70.00 €

1 Disponibile 6 giorni 11.6471041260116

80.00 €

1 Disponibile 6 giorni 12.2511081260122

80.00 €

1 Disponibile 6 giorni 12.4511081260124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Cobalto HSS Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 130 Thinning Four Facet Point, (Dc≤1.9)X Form (1.9 Type 4D or Less

Supporto tecnico