• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta standard per lavorazioni generiche EX-GDR

Punta standard per lavorazioni generiche EX-GDR
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Con una lunghezza complessiva da 59 mm a 235 mm, è un trapano estremamente versatile che consente di lavorare ad alta velocità fino a 4 o 5 volte il diametro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-GDR-3.85
EX-GDR-4.95
EX-GDR-5.25
EX-GDR-5.35
EX-GDR-5.85
EX-GDR-6.25
EX-GDR-6.95
EX-GDR-7.1
EX-GDR-7.2
EX-GDR-7.15
EX-GDR-7.45
EX-GDR-7.95
EX-GDR-8.75
EX-GDR-8.85
EX-GDR-9.2
EX-GDR-9.6
EX-GDR-9.15
EX-GDR-9.25
EX-GDR-9.35
EX-GDR-9.55
EX-GDR-9.75
EX-GDR-9.85
EX-GDR-9.95
EX-GDR-10
EX-GDR-11.1
EX-GDR-11.3
EX-GDR-12.9
EX-GDR-14.5
EX-GDR-15.5
EX-GDR-27
EX-GDR-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Thinning

22.30 €

1 Disponibile 6 giorni 3.854375Punta a gambo dritto462138X Type

30.80 €

1 Disponibile 6 giorni 4.955296Punta a gambo dritto662149R Type

35.40 €

1 6 giorni 5.255296Punta a gambo dritto662152R Type

35.40 €

1 Disponibile 6 giorni 5.3557101Punta a gambo dritto662153R Type

40.70 €

1 Disponibile 6 giorni 5.8557101Punta a gambo dritto662158R Type

50.10 €

1 6 giorni 6.2563107Punta a gambo dritto862162R Type

50.50 €

1 Disponibile 6 giorni 6.9569113Punta a gambo dritto862169R Type

40.60 €

1 Disponibile 6 giorni 7.169113Punta a gambo dritto860571R Type

40.60 €

1 Disponibile 6 giorni 7.269113Punta a gambo dritto860572R Type

52.80 €

1 6 giorni 7.1569113Punta a gambo dritto862171R Type

52.80 €

1 Disponibile 6 giorni 7.4569113Punta a gambo dritto862174R Type

58.80 €

1 Disponibile 6 giorni 7.9575119Punta a gambo dritto862179R Type

72.90 €

1 Disponibile 6 giorni 8.7581131Punta a gambo dritto1062187R Type

72.90 €

1 Disponibile 6 giorni 8.8581131Punta a gambo dritto1062188R Type

53.10 €

1 Disponibile 6 giorni 9.281131Punta a gambo dritto1060592R Type

58.20 €

1 Disponibile 6 giorni 9.687137Punta a gambo dritto1060596R Type

81.10 €

1 Disponibile 6 giorni 9.1581131Punta a gambo dritto1062191R Type

81.10 €

1 Disponibile 6 giorni 9.2581131Punta a gambo dritto1062192R Type

81.10 €

1 6 giorni 9.3581131Punta a gambo dritto1062193R Type

91.30 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5587137Punta a gambo dritto1062195R Type

91.30 €

1 Disponibile 6 giorni 9.7587137Punta a gambo dritto1062197R Type

91.30 €

1 Disponibile 6 giorni 9.8587137Punta a gambo dritto1062198R Type

91.30 €

1 Disponibile 6 giorni 9.9587137Punta a gambo dritto1062199R Type

58.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1087137Straight shank1060600R Type

84.80 €

1 Disponibile 6 giorni 11.194151Punta a gambo dritto1260611R Type

84.80 €

1 Disponibile 6 giorni 11.394151Punta a gambo dritto1260613R Type

98.40 €

1 Disponibile 6 giorni 12.9101158Punta a gambo dritto1260629R Type

131.70 €

1 6 giorni 14.595155Punta a gambo dritto1660645R Type

161.40 €

1 Disponibile 6 giorni 15.5100166Punta a gambo dritto2060655R Type

427.50 €

1 Disponibile 6 giorni 27150230Punta a gambo dritto3260770R Type

454.80 €

1 6 giorni 30155235Punta a gambo dritto3260800R Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Cobalto HSS Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 130

Supporto tecnico