Punta corta a gambo lungo per lavorazioni generiche, EX-LS-GDS

Punta corta a gambo lungo per lavorazioni generiche, EX-LS-GDS
Suitable for machining parts adjacent to horizontal machinery, walls, and jigs, where good reach is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LS-GDS-3.3-100
EX-LS-GDS-8.5-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

18.61 €

1 6 giorni 3.3181003.38601533

67.26 €

1 6 giorni 8.5372008.58603085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Titanio Tool Material Type Cobalto HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 130 Thinning Available Type 4D or Less

Supporto tecnico